(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ GP "para acabado"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ GP "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○GP "para acabado", consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120402GP-CA515
CNMG120402GP-CA525
CNMG120402GP-CA5515
CNMG120402GP-CA5525
CNMG120402GP-TN60
CNMG120404GP-CA515
CNMG120404GP-CA525
CNMG120404GP-CA530
CNMG120404GP-CA5525
CNMG120404GP-TN60
CNMG120408GP-CA510
CNMG120408GP-CA515
CNMG120408GP-CA525
CNMG120408GP-CA530
CNMG120408GP-CA5525
CNMG120408GP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.20.2CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.20.2CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.40.4CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero0.80.8CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Aplicación de interruptor Acabado
Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico