(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas universales de energía excéntrica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PW-114DG

Número de Parte
PW-114DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 215
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 2.2 Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 4
Capacidad de corte de alambre(mmø) 8 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 2 Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) 2.0×3
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 3.2 Ancho de la cabeza(mm) 27
Espesor de la cabeza(mm) 12 Ancho de la manija(mm) 53 Longitud de la punta(mm) 38
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 340 Código JAN 4952269111125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PW-114DG de la serie Pinzas universales de energía excéntrica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico