(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PM-120
categoria de producto | Pinzas | Modelo | Pinzas | Longitud total(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 1.8 | Capacidad de corte de alambre(mmø) | 2 |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) | 1.4 | Ancho de la cabeza(mm) | 12 |
Espesor de la cabeza(mm) | 6 | Ancho de la manija(mm) | 50 | Longitud de la punta(mm) | 13 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PM-120 de la serie Alicate sofisticado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente