(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MNK-125
categoria de producto | Pinzas | Modelo | Pinzas | Longitud total(mm) | 129 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 2 | Capacidad de corte de alambre(mmø) | 2 |
Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) | 0.9 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) | 1.6 |
Ancho de la cabeza(mm) | 13 | Espesor de la cabeza(mm) | 7 | Ancho de la manija(mm) | 50 |
Longitud de la punta(mm) | 15 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 65 |
Código JAN | 4952269401318 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente