(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini pelacables

Mini pelacables
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mini pelacables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MWS-125

Número de Parte
MWS-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 127
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de pelado de revestimiento Cable simple y cable trenzado hasta un área de sección transversal de 0.25 a 2.0 mm²
Ancho de la cabeza(mm) 14 Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50
Longitud de la punta(mm) 28 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 70
Código JAN 4952269405101

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWS-125 de la serie Mini pelacables.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico