(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Mini pinzas de corte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MN-115

Número de Parte
MN-115
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

7 Días o más

654952269402025

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 118
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 2
Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 0.9 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.2
Ancho de la cabeza(mm) 13 Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50
Longitud de la punta(mm) 15 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MN-115 de la serie Mini pinzas de corte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico