(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Mini Cono

Alicates Mini Cono
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mini alicates cónicos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCR-145

Número de Parte
MCR-145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 144
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 15
Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la manija(mm) 50 Longitud de la punta(mm) 38
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Acero al carbono para estructura mecánica Peso(g) 80
Código JAN 4952269401233

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico