(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SES-230P
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicates | Alicates para el anillo de retención | Longitud total(mm) | 243 |
---|---|---|---|---|---|
Eje / agujero | Para el eje | Primavera | Disponible | Disponibilidad de reemplazo de la punta | NA |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Ancho de la cabeza(mm) | 33 | Espesor de la cabeza(mm) | 11 |
Ancho de la manija(mm) | 110 | Longitud de la punta(mm) | 56 | Diámetro de la broca(ø/mm) | 2.3 |
Rango de operación(mm) | 32~75 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 285 |
Código JAN | 4952269110166 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente