(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de anillo de retención Uso de agujeros, doblados (unidos por resorte)

Alicates de anillo de retención Uso de agujeros, doblados (unidos por resorte)
  • Descuento por volumen

Una herramienta dedicada a colocar/desacoplar anillos elásticos tipo C. Broca de cuerda de piano dura utilizada para la punta. Proporciona alta durabilidad y resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SIB-175P

Número de Parte
SIB-175P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 169
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 21 Espesor de la cabeza(mm) 10
Ancho de la manija(mm) 55 Longitud de la punta(mm) 35 Diámetro de la broca(ø/mm) 1.8
Rango de operación(mm) 19~60 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150
Código JAN 4952269110159

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SIB-175P de la serie Alicates de anillo de retención Uso de agujeros, doblados (unidos por resorte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico