(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SN-125DG

Número de Parte
SN-125DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 138
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Capacidad de corte de alambre(mmø) 1.25
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 0.8 Ancho de la cabeza(mm) 13
Espesor de la cabeza(mm) 7 Ancho de la manija(mm) 57 Longitud de la punta(mm) 14
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 100 Código JAN 4952269105186

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SN-125DG de la serie Pinza de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico