(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tijeras Trinity Thin Blade

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-02

Número de Parte
TM-02
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Código JAN
Disponible

12 Días o más

604952269110234

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 119
Primavera Disponible Capacidad de corte de plástico(mmø) 3 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ancho de la cabeza(mm) 11 Espesor de la cabeza(mm) 7 Ancho de la manija(mm) 52
Longitud de la punta(mm) 12 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-02 de la serie Tijeras Trinity Thin Blade.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico