(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TM-03
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 136 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 1.2 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico |
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) | 0.8 | Ancho de la cabeza(mm) | 12 | Espesor de la cabeza(mm) | 7 |
Ancho de la manija(mm) | 52 | Longitud de la punta(mm) | 30 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 70 | Código JAN | 4952269110241 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente