(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso de 3/8 "SQ 12844

Juego de llaves de vaso de 3/8 "SQ 12844
  • Descuento por volumen

· Usar: Operación manual, modelo conjunto de operación manual
· Dimensión del eje del taladro eléctrico en pulgadas: 3/8
· Dimensión de ancho plano S: 5/8
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· código ENE: 4712818933666

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

12844

Número de Parte
12844
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 / 1/2 / 3/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Código JAN 4712818933666 Establecer contenido Zócalo (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Zócalo (pulgadas): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8 11/16 3/4 Enchufe profundo (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Enchufe profundo (pulgadas): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión: 75, 150 mm, junta universal, caja moldeada por soplado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 12844 de la serie Juego de llaves de vaso de 3/8 "SQ 12844.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico