(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de medidores de separación de ruta 9 (4-12 mm)

Juego de medidores de separación de ruta 9 (4-12 mm)
  • Descuento por volumen

Se utiliza en inspecciones de procesos de fabricación, como la medición de inspección de la cara de la raíz en la preparación de bordes de corte / biselado de gas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

97786

Número de Parte
97786
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Material
Disponible

7 Días o más

134Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Piezas(Piezas) 9 Rango de medición(mm) 4 a 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 97786 de la serie Juego de medidores de separación de ruta 9 (4-12 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico