(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Combinada CP

Llave Combinada CP
  • Descuento por volumen

Se han integrado una llave y una llave cerrada con el mismo calibre. La llave se usa para girar rápidamente y la llave cerrada es adecuada para el trabajo de apriete final. El ángulo de flexión del mango de la llave de anillo es de 12 °. El material es S53C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CP0010
CP0011
CP0013
CP0019
CP0021
CP0022
CP0028
CP0030
CP0032
CP0036
CP0041
CP0046
CP0055
CPS1010
CPS1410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ángulo de desplazamiento
(°)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1101210Objeto unico--4992676004344433-038231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1341211Objeto unico--4992676002845115-711650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1491213Objeto unico--4992676004368433-040465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2351219Objeto unico--4992676004412433-0455182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2651221Objeto unico--4992676004429433-0463246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2801222Objeto unico--4992676004436433-0471289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3871228Objeto unico--4992676002906115-7175645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3871230Objeto unico--4992676004474433-0510615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4201232Objeto unico--4992676004481433-0528846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4651236Objeto unico--4992676002920115-71911050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5201241Objeto unico--4992676002937115-72051600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5801246Objeto unico--4992676002944115-72132000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6351255Objeto unico--4992676002968115-72302950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

--8 ~ 24Establecer producto10CP0008、10、12、13、14、17、19、21、22、244992676005037433-05441630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--5 ~ 32Establecer producto14CP0005、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、324992676005044433-05523470

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Combinación Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico