(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Extractor de sujeción automático (3 garras)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1785-150
1785-250
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Polea aplicable
(mm)
Longitud del alcance de la garra
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Características Material
Disponible

12 Días o más

1501304000896133154439-25312600Un extractor de 3 brazos de agarre automático. Abra el brazo girando la cabeza para atrapar la pieza de trabajo con un solo toque. El cuerpo y el brazo están diseñados con un enfoque en la resistencia a la carga y la durabilidad.Acero especial dedicado
Disponible

7 Días o más

2502504000896133161439-25403700Un extractor de 3 brazos de agarre automático. Abra el brazo girando la cabeza para atrapar la pieza de trabajo con un solo toque. El cuerpo y el brazo están diseñados con un enfoque en la resistencia a la carga y la durabilidad.Acero especial dedicado

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Extractor de engranajes Cuerpo principal, productos relacionados Cuerpo principal Carga de fractura(kN) 63.7
Tipo de detalles Garra de 3 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico