(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Termómetro Atmosférico con Escudo de Radiación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-052

Número de Parte
MT-052
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Características Aplicación
Disponible

12 Días o más

700Debido a que este medidor de temperatura del aire funciona con ventilación natural, no necesita una fuente de alimentación y tiene una excelente durabilidad. La parte de detección de temperatura del sensor de termómetro de resistencia de platino está integrada en el interior del tubo de ventilación de ventilación natural.Un sensor para medir la temperatura del aire.

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piranómetro Rango de medición (° C) -40 – 60 Fuente de alimentación No requerido
Diámetro(mm) 120 Altura(mm) 270 Trusco Code 455-6518

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-052 de la serie Termómetro Atmosférico con Escudo de Radiación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico