(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

AGK Tip Case

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AGK-23A-010

Número de Parte
AGK-23A-010
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Características Aplicación Material del cuerpo principal Material de la tapa Especificaciones
Disponible

7 Días o más

26.1Caja que se abre y cierra deslizándose.Úselo como estuche para puntas y piezas pequeñas.Polipropileno (PP) Blanco lechosoPolipropileno (PP) TransparenteEl cuerpo principal y la tapa son piezas deslizantes tipo 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 123.0 Profundidad(mm) 50 Altura(mm) 14.5
Dimensiones cuadradas(mm) 22.3X22.9X8.0 Numero de cuadrados 10 Código JAN 4582497202311
Trusco Code 448-5521

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AGK-23A-010 de la serie AGK Tip Case.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico