(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

BSK End Mill / Drill Case【1-10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSK-09L
BSK-09M
BSK-11L
BSK-11M
BSK-14L
BSK-14M
BSK-23M
BSK-26M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Longitud efectiva
(mm)
Diámetro efectivo
(mm)
El número de cada bolsa
(pieza)
Dimensiones externas ancho
(mm)
Dimensiones externas, profundidad
(mm)
Dimensiones externas Altura
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Características Aplicación Material del cuerpo principal Material de la tapa Especificaciones

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

98~1569101313101.54582497200096448-567074.0 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

69~98910131373.04582497200089448-568851.0 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

105~17011514.514.5111.64582497200133448-569640.5 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

78~12111514.514.584.34582497200126448-570030.5 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

123~1921411818129.24582497200171448-571813.4 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

82~118141181886.74582497200164448-57268.6 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

124~18223128.428.4132.04582497200232448-573428.2 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

150~20026132321564582497200263448-575143,3 / bolsaEl mecanismo de ajuste se puede configurar de acuerdo con la longitud del producto almacenado. El cuerpo claro permite ver los contenidos. Estuche resistente protege fuertemente los productos almacenados.Como caja de herramientas para fresas o taladros. Para la gestión de artículos pequeños.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número almacenable(ordenador personal.) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico