(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

AP End Mill Case【1-5 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APO-0103L
APO-0103M
APO-0104L
APO-0104M
APO-0106L
APO-0106M
APO-0208L
APO-0208M
APO-0310L
APO-0310M
APO-0412M
APO-0412S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro aplicable
(mm)
Longitud compatible
(mm)
El número de cada bolsa
(pieza)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Características Aplicación Material del cuerpo principal Material de la tapa Especificaciones

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.687.037954582497202144448-555618.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.668.536054582497202137448-556416.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.687.047954582497202168448-557218.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.668.546054582497202151448-558116.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.687.067954582497202182448-559916.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

13.510.668.566054582497202175448-560216.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

16.512.8112.8810554582497202205448-561132.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

16.512.887.888054582497202199448-562926.0 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

20.015.4116.01010014582497202229448-56379.1 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

20.015.493.0108014582497202212448-56457.5 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

23.818.3130.01212014582497202243448-565314.3 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa
Disponible

7 Días o más

23.818.394.2129014582497202236448-566111.3 / bolsaEste es un caso fijo con vástago con un solo artículo incluido. La tapa transparente permite ver los artículos almacenados en el estuche sin abrir la tapa.Clasificación y gestión de herramientas y piezas.Polipropileno (PP)Polipropileno (PP)Cuerpo, conjunto de tapa

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico