(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Para medir ángulos, trazar y medir longitud.

[Caracteristicas]
· La escala ha sido grabada y cromada en negro para evitar la decoloración.
· Se han adoptado números de escala grandes y vívidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

62987

Número de Parte
62987
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Disponible

6 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Modelo de haz Varilla de 2 pc
Diámetro(mm) 40 Longitud total del haz(mm) 100 Imán NA
Material Cuerpo principal: acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 62987 de la serie Transportador de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico