(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Muff Global Tipo A, Tipo B (Números de pieza)

Muff Global Tipo A, Tipo B
  • Descuento por volumen

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6-396-11
6-396-12
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Nombre del producto del fabricante Modelo del fabricante Características Notas al pie Material Cantidad de contenido
Disponible

6 Días o más

AGlobal Muff A TypeUn tipoAjuste esférico con ranuras para hacer coincidir la circunferencia exterior de la tubería, con tres garras que se cruzan en ángulo recto con el lado interno de la tubería, para una fijación firme en su lugar.Asegúrese de usar una tubería con el mismo diámetro exterior.Fundición a presión de aluminio1 pieza
Disponible

6 Días o más

BMuff Global B TypeTipo BAjuste esférico con ranuras para hacer coincidir la circunferencia exterior de la tubería, con tres garras que se cruzan en ángulo recto con el lado interno de la tubería, para una fijación firme en su lugar.Asegúrese de usar una tubería con el mismo diámetro exterior.Fundición a presión de aluminio1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Manguito Diámetro de tubería compatible(ø mm) 13 Cantidad de contenido 1 pieza

Soporte técnico