(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Bandeja de FRP (Números de pieza)

Bandeja de FRP
  • Descuento por volumen

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-2732-04

Número de Parte
1-2732-04
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características Material Temperatura, resistente al calor Cantidad de contenido
Disponible

6 Días o más

Presenta excelente resistencia al calor y durabilidad.FRP (resina de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio)150°C1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto IVA / Bandeja Nombre del producto del fabricante Bandeja de FRP HD-106D Número de modelo del fabricante HD-106D
Especificaciones Tipo rectangular (grande) Dimensiones externas(mm) 438×328×20 Dimensiones interiores efectivas(mm) 393×283
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-2732-04 de la serie Bandeja de FRP.

Soporte técnico