(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pinzas electrónicas

Pinzas electrónicas
  • Descuento por volumen

Tiene una amplia gama de aplicaciones, como el mecanizado de precisión y la reparación de electrodomésticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBEN-125

Número de Parte
TBEN-125
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Características Especificaciones
Disponible

7 Días o más

70Tiene una amplia gama de aplicaciones, como el mecanizado de precisión y la reparación de electrodomésticos.Hoja redonda / hoja gruesa, con resorte

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 132
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.6 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2
Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4989999243932
Trusco Code 437-8164

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBEN-125 de la serie Pinzas electrónicas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico