(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la verificación de herramientas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TOOL-CHECK
Normas de punta | Combinación | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 0 / Numero 1 / Número 2 / Numero 3 | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 | 5.5 / 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Imán | NA | Tipo de agarre | Resina |
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) | 8 / 5 / 4 / 6 / 2.5 / 3 | Establecer contenido | Trinquete / Adaptador / Portabrocas / Enchufe (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13) | Establecer contenido (elementos) | 38 |
Código JAN | 4013288167606 | Trusco Code | 433-5406 | Características | El mango de trinquete, así como las brocas y enchufes de uso frecuente están contenidos en una caja tipo tarjeta compacta. |
Poco | (-) 5.5, 6.5, (+) 0, (+) 1, (+) 2, (+) 3; Lado opuesto 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PZ2 | Masa(g) | 460 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TOOL-CHECK de la serie Comprobación de herramientas.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente