(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador de impacto_Bit

Destornillador de impacto_Bit
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca de repuesto para destornilladores de impacto fabricados por TRUSCO NAKAYAMA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TID-3-36

Número de Parte
TID-3-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 3 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Imán NA Longitud total(mm) 10 Masa(g) 12
Código JAN 4989999276824 Trusco Code 449-9778 Material Cromo, Molibdeno, Acero al Vanadio
Tamaño hexagonal(mm) 8 Modelo compatible TID-5S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TID-3-36 de la serie Destornillador de impacto_Bit.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico