(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Trinquete compacto 52" (tipo recto)

"Trinquete compacto 52" (tipo recto)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete compacto 52 (tipo recto), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

525-28B

Número de Parte
525-28B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Resina
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 6 / 2.5 / 3 Tipo de detalles Multiset Establecer contenido (+) Número 1, (+) Número 2, (+) Número 3, (-) 6, Hexágono 2.5, 3, 4, 5, 6, Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lado opuesto: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13
Establecer contenido (elementos) 28 Código JAN 4962485204433 Trusco Code 446-0502
Características Tipo superfino con cabeza de 20 mm de ancho. Tornillos fáciles de girar incluso en espacios reducidos con cabeza flexible de 52 engranajes. Utiliza un bit súper corto. Masa(g) 675/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 525-28B de la serie "Trinquete compacto 52" (tipo recto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico