(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caudalímetro de flotador (conexión de entrada 3/4-16 UNF Tuerca de bolsa)

Caudalímetro de flotador (conexión de entrada 3/4-16 UNF Tuerca de bolsa)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de corriente
· Cuerpo material: Latón
· Conexión de salida: ⌀8 Puerto de manguera (Tuerca de manguito M12 X 1)
· Exactitud: Escala completa ±5%
· Característica: Fácil de manejar con marcas de escala fáciles de ver. Medidor de volumen de flujo fuera de tipo. Ofrece una amplia gama de opciones para diferentes gases y cantidades de flujo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FU-25-AR
FU-25-CO2
FU-25-HE
FU-25-MAG
FU-25-N2
FU-25-O2
FU-30-H2
FU-50-AR
FU-50-CO2
FU-50-H2
FU-50-HE
FU-50-MAG
FU-50-N2
FU-50-O2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo
(L/min)
Presión operacional
(MPa)
Fluido compatible Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Argón (Ar)4560125829116435-8384270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Dióxido de carbono CO24560125829123435-8392270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Helio (él)4560125829130435-8406270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Gas MAG4560125829147435-8414270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Nitrógeno N24560125829109435-8422270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.2Oxígeno O24560125829093435-8431270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300.2Hidrógeno H24560125829154435-8449270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Argón (Ar)4560125829185435-8457300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Dióxido de carbono CO24560125829192435-8465300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Hidrógeno H24560125829222435-8473300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Helio (él)4560125829208435-8481300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Gas MAG4560125829215435-8490300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Nitrógeno N24560125829178435-8503300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500.3Oxígeno O24560125829161435-8511300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de corriente Material del cuerpo principal Latón Conexión de salida Puerto de manguera de ø8 (tuerca de manguito M12 X 1)
Exactitud Escala completa ± 5% Características Fácil de manejar con marcas de escala fáciles de ver. Indicador de volumen de flujo de tipo externo. Presenta una amplia gama de opciones para diferentes gases y cantidades de flujo. Presión máxima de funcionamiento 0,99 MPa (se requiere un cálculo de conversión si la presión de uso difiere)
Conexión de entrada 3/4-16 UNF tuerca ciega Aplicación Para montaje de tubos y reguladores de presión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico