(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Iluminómetro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LX-01U

Número de Parte
LX-01U
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características Aplicación Precisión de la medición Método de medición Fuente de alimentación Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Masa
(g)
Disponible

7 Días o más

Tiene un diseño compacto y elegante. Tiene funciones de valor máximo, mínimo y promedio. Tiene una función de retroiluminación que facilita la comprobación de la pantalla incluso en la oscuridad. Equipado con una práctica función de apagado automático que le impide dejarlo encendido.Para la medición de luces de emergencia o iluminación en oficinas o lugares de trabajo.± 5% rdg + 10dgtFoto diodo de silicioBaterías AAA x 2 (se venden por separado)5020.6128.5123

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Iluminómetro Artículos de medida Iluminancia Rango de medición(lx) 0~200000
Resolución(lx) 1 Código JAN 4983621200027 Trusco Code 449-2277

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico