(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: vástago recto / fresa de vástago de fresa (carburo)
· Recubrimiento: recubierto de diamante
· Material de trabajo: material compuesto
· Material de la herramienta: carburo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
D-STAD-1915 |
D-STAD-2510 |
D-STAD-3760 |
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Carburo | Tipo de caña | Mango recto | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Dia Coat | Con / sin orificio de aceite | NA | Ángulo de la punta(°) | 120 |
Adelgazamiento | Disponible | Material de trabajo (2) | Material compuesto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente