(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Pinzas inclinadas NN-125

Pinzas inclinadas NN-125
  • Descuento por volumen

Una herramienta para cortar alambres finos y alambres de cobre utilizados en trabajos de corriente débil. (Los alambres de hierro no se pueden cortar)
[Caracteristicas]
· En comparación con las pinzas de alta resistencia, la superficie de corte es plana.
[Aplicaciones]
· Ideal para cableado, trabajo detallado y reparación de equipos de telecomunicaciones, radios, televisores, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NN-125

 
Número de Parte
NN-125
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Disponible

7 Días o más

90

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 132
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NN-125 de la serie Pinzas inclinadas NN-125.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico