(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL312

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL312
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de 12 piezas para herramientas manuales utilizadas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Tipo profundo Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSBL312

 
Número de Parte
HSBL312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)(pulgada) 9/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/4 / 5/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4
Masa(g) 840 Establecer contenido 1 3SB-08 L, 3SB-10 L, 3SB-11 L, 3SB-12 L, 3SB-14 L, 3SB-16 L, 3SB-17 L, 3SB-18 L, 3SB-19 L, 3SB-20 L, 3SB-22 L, 3SB-24 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSBL312 de la serie Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL312.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico