(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL212

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL212
  • Descuento por volumen

Juego de casquillos de 12 piezas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Tipo profundo Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 6,35 mm, forma: hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSL212

 
Número de Parte
HSL212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Masa(g) 430 Establecer contenido 1 2S-03 L, 2S-04 L, 2S-05 L, 2S-06 L, 2S-07 L, 2S-08 L, 2S-09 L, 2S-10 L, 2S-11 L, 2S-12 L, 2S-13 L, 2S-14 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSL212 de la serie Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSL212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico