(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL312A

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL312A
  • Descuento por volumen

Juego de 12 piezas para herramientas manuales con un ángulo de inserción de 9,5 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDL312A

 
Número de Parte
HDL312A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 1260
Establecer contenido 1 3D-10 L, 3D-12 L, 3D-13 L, 3D-14 L, 3D-15 L, 3D-16 L, 3D-17 L, 3D-18 L, 3D-19 L, 3D-21 L, 3D-22 L, 3D-24 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDL312A de la serie Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL312A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico