(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal, con soporte) SHS310

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal, con soporte) SHS310
  • Descuento por volumen

Juego de enchufes de acero inoxidable con durabilidad y resistencia a la oxidación.
[Caracteristicas]
· Hecho de un soporte de acero inoxidable resistente al óxido que es seguro y fácil de organizar.
· La empuñadura tiene una forma especial plegada que proporciona un excelente poder de sujeción y sostenimiento.
· Accionamiento de 9,5 mm. Con un soporte de acero inoxidable.
· Adopta material de acero inoxidable martensítico que enfatiza la resistencia, es resistente al óxido y tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y propiedades higiénicas.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS310

 
Número de Parte
SHS310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 600 Establecer contenido 1 S3S-08, S3S-10, S3S-12, S3S-13, S3S-14, S3S-17, S3S-19, S3S-21, S3S-22, S3S-24 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS310 de la serie Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal, con soporte) SHS310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico