(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo largo para Impact 6NV-L

Zócalo largo para Impact 6NV-L
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Como es de tipo largo, puede usarse para acceder a tornillos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como para trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6NV-18L
6NV-19L
6NV-21L
6NV-22L
6NV-23L
6NV-24L
6NV-25L
6NV-26L
6NV-27L
6NV-28L
6NV-29L
6NV-30L
6NV-32L
6NV-33L
6NV-35L
6NV-36L
6NV-38L
6NV-41L
6NV-46L
6NV-50L
6NV-55L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

188528.53813367
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1985293814362
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

218531.53815401
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2285333815428
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

238534.53815411
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24100363817514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25100374019535
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26100384019558
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27100404219532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28100414220539
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29100424220547
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30100444421569
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3210046.546.521593
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33100484823602
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35100505023617
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36100525223644
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38100565623523
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41100595923550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

46100656523782
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

501007070251014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

551007878251223

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico