(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados para llaves de impacto (con soporte) HNV305S

Juego de dados para llaves de impacto (con soporte) HNV305S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de casquillos de impacto con diseño resistente a los golpes.
[Caracteristicas]
· Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
· Juego de casquillos de impacto.
· Accionamiento de 9,5 mm. Soporte de 5 piezas incluido.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de maquinaria, y trabajos de mantenimiento en automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HNV305S

 
Número de Parte
HNV305S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 360 Establecer contenido 1 3NV-08, 3NV-10, 3NV-12, 3NV-13, 3NV-14 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNV305S de la serie Juego de dados para llaves de impacto (con soporte) HNV305S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico