(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el mantenimiento de grandes máquinas / vehículos, ingeniería civil y trabajos de mantenimiento de plantas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
200M
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho plano (Dimensión S) | 26 / 32 / 29 / 35 / 38 / 41 / 46 / 50 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/4 | Mecanismo de trinquete | Método de captura de garras |
Número de dientes de trinquete | 24 | Masa(g) | 11800 | Establecer contenido 1 | Zócalo (doble hex.): 6D-26, 6D-29, 6D-32, 6D-35, 6D-38, 6D-41, 6D-46, 6D-50 / Mango de trinquete: 471 / Mango deslizante en forma de T: 205 / Barra de extensión: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Caja de metal: MC200M |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 200M de la serie Juego de llaves de vaso 200M.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente