(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso 800M

Juego de llaves de vaso 800M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Inserción de 12.7 mm, juego de llaves de tubo de tipo estándar.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que aumenta la usabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

800M

 
Número de Parte
800M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Mecanismo de trinquete Método de captura de garras
Número de dientes de trinquete 20 Masa(g) 2400 Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-23, 4D-26 / Mango de trinquete: 371 / Mango deslizante en forma de T: SL 40 / Barra de extensión: 321 (150 mm) / Caja de metal: MC750N

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 800M de la serie Juego de llaves de vaso 800M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico