(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 760MS

Juego de llaves de vaso 760MS
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· Los subtenses hexagonales son ideales para el mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Para uso manual con 13 enchufes y 4 manijas.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Un tipo estándar de juego de llaves de tubo.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

760MS

 
Número de Parte
760MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30 Masa(g) 3600
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27, 4S -30, 4S-32 / Mango de trinquete (Tipo de sujeción): RH40K / Mango giratorio: 211 / Barra de extensión: 321 (150 mm) / Junta esférica: BJ40 / Caja de metal: MC750N

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico