(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso 1850

Juego de llaves de vaso 1850

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de tamaño en pulgadas con inserción de 6.35 mm.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que aumenta la usabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1850

 
Número de Parte
1850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 3/8 / 11/32 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30
Masa(g) 750 Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14 / Mango de trinquete: RH20 / Mango giratorio: 111 / Mango tipo destornillador : 115 / Barra transversal: 112 / Caja de metal: MC2085

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1850 de la serie Juego de llaves de vaso 1850.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico