(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 1800M

Juego de llaves de vaso 1800M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso ideal para mantenimiento e instalación de pequeños dispositivos mecánicos.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Juego de llaves de vaso de 6,35 mm.
· Juego completo tipo de lujo (zócalo x 12 piezas; mango x 7 piezas).
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de máquinas pequeñas, así como para trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1800M

 
Número de Parte
1800M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30
Masa(g) 1200 Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 2S-04, 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-09, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S -14 / Mango de trinquete: RH20 / Mango giratorio: 111 / Mango deslizante en forma de T: SL20 / Mango tipo destornillador: 115 / Barra de extensión: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Junta universal: 108 / Caja de metal: MC2085

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1800M de la serie Juego de llaves de vaso 1800M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico