(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas BX120

Caja de herramientas BX120
  • Descuento por volumen

Placa superior de acero, caja de herramientas de tipo plano.
[Caracteristicas]
· El asa se puede plegar hacia abajo para que la superficie superior se vuelva plana y se pueda cargar con carga.
· Conveniente para llevar.
· La resistente bandeja interior es ideal para organizar artículos pequeños.
· Fuerte contra los impactos.
[Aplicaciones]
· Ideal para almacenamiento y gestión de herramientas.
· Ideal para trabajos externos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BX120

 
Número de Parte
BX120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410×175×175
Color de la caja Rojo Masa(g) 3600 Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 422×217×191
Material Cuerpo principal: acero, mango: resina ABS Explicación suplementaria Caja de 2 niveles con placa interior plana

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BX120 de la serie Caja de herramientas BX120.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico