(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas TSA450

Juego de herramientas TSA450

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de cofres de herramientas de lujo para mecánica automotriz.
[Caracteristicas]
· Juego básico de 12.7 pies cuadrados para mantenimiento de vehículos.
· Juego de 58 piezas con accionamiento de 12,7 mm.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes y una bandeja de satén duradera.
· Un conjunto de lujo que incluye tomas de unidad de 12,7 mm y un mango.
· Un conjunto de lujo que consiste en una caja de herramientas tipo cofre con 72 herramientas en su interior.
· El color del pecho se puede seleccionar entre 3 colores.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y mantenimiento de maquinaria industrial.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TSA450
TSA450SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja Establecer contenido 21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

RojoCofre de herramientas: BX230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

PlataCofre de herramientas: BX230SV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de pecho Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 508×232×302
Establecer contenido(Puntos) 58 Ángulo de inserción(mm) 12.7 Masa(g) 17500
tipo de producto Para mecánico de automóviles Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 565×295×450 Peso de la caja(g) 9200
Explicación suplementaria Con bandeja. Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 4S-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 Establecer contenido 2 Enchufe (hexagonal con imán): 4P-16, 20.8
Establecer contenido 3 Mango de trinquete: RH43K Establecer contenido 4 Manija giratoria: 311 Establecer contenido 5 Barra de extensión: 320 (75 mm), 321 (150 mm)
Establecer contenido 6 Rótula: BJ40 Establecer contenido 7 Llave de compensación larga (45 °): M45-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1618, 1719, 1921, 2224 Establecer contenido 8 Llave combinada: MS-08, 10, 12, 13, 14, 17
Establecer contenido 9 Llave inglesa (graduada): MW-300 Establecer contenido 10 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 11 Alicates de seguridad: SWP-250
Establecer contenido 12 Alicates de punta larga: RP-150 G Establecer contenido 13 Pinzas de servicio pesado: KN-150 G Establecer contenido 14 Raspador de acero inoxidable: SSC-30
Establecer contenido 15 Destornillador eléctrico (directo): PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003 Establecer contenido 16 Destornillador Power Stubby: PSD-P2, M2 Establecer contenido 17 Destornillador de tipo pasante: YMD-150
Establecer contenido 18 Juego de llaves tipo bola larga tipo L: BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10) Establecer contenido 19 Martillo combinado: BHC-10 (1 libra) Establecer contenido 20 Herramienta de zapata de freno: BST-110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico