(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD412

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD412

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de herramientas manuales de 12 piezas para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: doble hexágono (con soporte de enchufe).
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete.
· Con buena y segura operabilidad.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HD412

 
Número de Parte
HD412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Masa(g) 900
Establecer contenido 1 4D-10, 4D-11, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-20, 4D-21 / con enchufe poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HD412 de la serie Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD412.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico