(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD310A

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD310A
  • Descuento por volumen

Zócalo utilizado para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Un conjunto de 10.
· Ángulo de inserción: 9,5 mm, forma: doble hexágono (con soporte de enchufe).
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca, aumentando la eficiencia de apriete.
· Con buena y segura operabilidad.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HD310A

 
Número de Parte
HD310A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Masa(g) 520
Establecer contenido 1 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HD310A de la serie Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HD310A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico