(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores de ajuste cerámico (con tapa giratoria) DK-91, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DK-91
Normas de punta | Phillips (+)/Flathead (-) | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Otro | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 | 2.5 / 1.8 / 0.9 / 1.3 / 2.4 / 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje L (mm) | 15 / 18 | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Tipo de eje | Redondo |
Imán | NA | Eje a través | NA | Reforzar | NA |
Tipo de agarre | Resina | Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 | 0.4 / 0.35 / 0.7 | Tamaño de la punta | Positivo: ø3 |
Establecer contenido | DA-81-88, juego de 8 | Peso(g) | 60 | Tamaño de la caja(mm) | 105×110 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente