(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo con 2 flautas de carburo KSET-2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSET-201002
KSET-202005
KSET-203010
KSET-204010
KSET-205015
KSET-206020
KSET-207020
KSET-208025
KSET-209030
KSET-210030
KSET-211030
KSET-212030
KSET-213030
KSET-214030
KSET-215040
KSET-216040
KSET-217040
KSET-218040
KSET-219040
KSET-220060
KSET-221060
KSET-222060
KSET-223060
KSET-224060
KSET-225080
KSET-226080
KSET-227080
KSET-228080
KSET-229080
KSET-230080
KSET-235100
KSET-240110
KSET-245110
KSET-250130
KSET-255130
KSET-260130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro del mango
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.23400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.53400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.313400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.413400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.53400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.623400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.723400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.53400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.933400~-0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.134400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.234400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.334400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.434400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.644400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.744400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.844400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.944400~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.164450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.264450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.364450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.464450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.684450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.784450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.884450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.984450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116450~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136500~-0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136500~-0.008

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiCN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.01 Detalles del ángulo de torsión 30°
Material Aleaciones de partículas ultrafinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico