(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PCD 2-Flauta espiral molino de extremo de bola DBE-2

PCD 2-Flauta espiral molino de extremo de bola DBE-2
  • Descuento por volumen

El filo PCD sólido tiene forma de espiral. El mecanizado es posible para metales no ferrosos a través de materiales difíciles de cortar, como la cerámica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DBE-2015
DBE-2020
DBE-2025
DBE-2030
DBE-2040
DBE-2050
DBE-2060
DBE-2070
DBE-2075
DBE-2080
DBE-2090
DBE-2100
DBE-2150
DBE-2250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Capa PCD
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.150.35040.90.31
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.45041.20.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.250.55041.50.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.65041.80.61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.85042.40.81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.51504311
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.61.25043.61.21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.71.45044.21.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.751.55044.51.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.55044.81.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.55045.41.82
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.5504682
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52506933
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.536061554

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) +0.003~-0.003 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Giro Ángulo torsional 30 °
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~-0.005 Tolerancia de diámetro del mango 0~-0.003 Material Diamante policristalino PCD

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico