(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Alicates de anillo de retención del eje (punta de 90 °) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z3401SA3-10
Z3401SA10-25
Z3401SA19-60
Z3401SA40-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Longitud total
(Pulgada)
Peso
(g)
Características
Disponible

8 Días o más

1393-10590La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para la fijación y extracción de anillos de retención a los ejes.
Disponible

8 Días o más

14010-25590La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para la fijación y extracción de anillos de retención a los ejes.
Disponible

8 Días o más

18019-607155La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para la fijación y extracción de anillos de retención a los ejes.
Disponible

6 Días o más

22540-1009260La punta ha sido forjada con precisión en forma cilíndrica. Una herramienta para la fijación y extracción de anillos de retención a los ejes.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA
Forma de la punta Ángulo de 90 ° Material Acero para herramientas de cromo vanadio Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico